Kultryckskruv utan huvud, rund kula

EH 22720.

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.

Ert urval resulterade i 161 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0383
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 3,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0384
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 4,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0385
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 6,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0386
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 7,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2 kN
Artikel nr.:
22720.0401
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 3,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2 kN
Artikel nr.:
22720.0402
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 4,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2 kN
Artikel nr.:
22720.0403
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 6,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2 kN
Artikel nr.:
22720.0404
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 9,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2 kN
Artikel nr.:
22720.0405
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 12 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2 kN
Artikel nr.:
22720.0406
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2 kN
Artikel nr.:
22720.0408
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
22720.0421
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 7,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
22720.0422
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 8,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
22720.0423
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 12 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
22720.0424
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
22720.0426
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 23 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
22720.0428
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 30 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat
  • Thermoplast vit (POM)

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, rund kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.