Kultryckskruv utan huvud, rund kula

EH 22720.

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.

Ert urval resulterade i 161 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0262
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 0,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0263
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0264
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0265
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 1,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0266
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0267
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0272
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 1,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0273
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 1,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0274
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 2,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0275
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0276
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 3,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0281
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0282
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 2,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0283
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 3,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0284
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 4,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0285
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 6,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0286
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 7,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2 kN
Artikel nr.:
22720.0291
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 3,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2 kN
Artikel nr.:
22720.0292
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 4,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2 kN
Artikel nr.:
22720.0293
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 6,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2 kN
Artikel nr.:
22720.0294
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 9,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2 kN
Artikel nr.:
22720.0295
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 12 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2 kN
Artikel nr.:
22720.0296
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2 kN
Artikel nr.:
22720.0297
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat
  • Thermoplast vit (POM)

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, rund kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.