Kultryckskruv utan huvud, rund kula

EH 22720.

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.

Ert urval resulterade i 161 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0785
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 6,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0786
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 8,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0790
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 4,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0792
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0793
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0794
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 10 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0795
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 13 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0796
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0798
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0800
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 9,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0802
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 11 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0803
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0804
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0806
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 25 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0808
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 32 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
23,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0810
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M16
  • l1: 23,3 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 22 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
28,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0812
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M16
  • l1: 28,3 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 27 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0814
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M16
  • l1: 38,3 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 41 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
53,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0816
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M16
  • l1: 53,3 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 61 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0252
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 0,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0253
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 0,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0254
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 0,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0255
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0256
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Rostfritt stål
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 0,9 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat
  • Thermoplast vit (POM)

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, rund kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.