Kultryckskruv med huvud, rund kula

EH 22710.

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.

Ert urval resulterade i 36 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 20,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22710.0062
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: ~ 20,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Vikt: 6,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22710.0064
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: ~ 30,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Vikt: 7,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 40,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22710.0066
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: ~ 40,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Vikt: 9,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22710.0082
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Vikt: 13 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 36,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22710.0084
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: ~ 36,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Vikt: 17 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22710.0086
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Vikt: 23 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22710.0102
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Vikt: 24 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22710.0104
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Vikt: 32 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 61,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22710.0106
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: ~ 61,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Vikt: 44 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 32 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22710.0122
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: ~ 32 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Vikt: 39 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22710.0124
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: ~ 52 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Vikt: 52 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22710.0126
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: ~ 82 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Vikt: 80 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 43,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22710.0162
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l1: ~ 43,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Vikt: 94 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22710.0164
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Vikt: 122 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22710.0166
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l1: ~ 83,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Vikt: 154 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 54,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22710.0202
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l1: ~ 54,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • kulans diameter : 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Vikt: 186 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 84,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22710.0204
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l1: ~ 84,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • kulans diameter : 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Vikt: 255 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 104,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22710.0206
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l1: ~ 104,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • kulans diameter : 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Vikt: 306 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 64,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Artikel nr.:
22710.0242
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • l1: ~ 64,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • kulans diameter : 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
  • Vikt: 327 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 94,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Artikel nr.:
22710.0244
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • l1: ~ 94,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • kulans diameter : 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
  • Vikt: 428 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 124,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Artikel nr.:
22710.0246
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • l1: ~ 124,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • kulans diameter : 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
  • Vikt: 532 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 20,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22710.0752
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: ~ 20,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Vikt: 6,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22710.0754
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: ~ 30,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Vikt: 7,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 40,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22710.0756
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: ~ 40,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Vikt: 9,9 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22710. Kultryckskruv – med huvud, rund kula
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."