Kultryckskruv med huvud, kula vridsäkrad

EH 22700.

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp.

Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Ert urval resulterade i 54 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
Artikel nr.:
22700.0332
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
  • Vikt: 38 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
Artikel nr.:
22700.0334
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
  • Vikt: 52 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
Artikel nr.:
22700.0336
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
  • Vikt: 80 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
Artikel nr.:
22700.0342
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
  • Vikt: 93 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
Artikel nr.:
22700.0344
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
  • Vikt: 121 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
Artikel nr.:
22700.0346
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
  • Vikt: 153 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Observera gänglängden l4 !

Kula säkrad mot vridning

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22700. Kultryckskruv – med huvud, kula vridsäkrad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."