24310.0140 - U-handtag
med stödbricka

U-handtag används på t.ex., maskindörrar, möbler, skåp och lådor.

Dessa rundade U-handtag utmärker sig genom sin ergonomiska och stabila konstruktion samt dess enkla och tidlösa design.

Denna artikel 24310.0140 - U-handtag med stödbricka / Stål, förkromat     (d1: 10 mm, l ±0,5: 120 mm) är en variant av artikelgruppen U-handtag med stödbricka (EH 24310.)

Material
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, förkromat    
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
120 mm
h [mm]:
43 mm
Artikel nr.:
24310.0140
Dokument
U-handtag
  • Stål    
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 120 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 109 g
U-handtag

Material

Handtag

  • Stål, förkromat    

Lager bricka

  • Zink gjutet, förnicklad

Montering

Den bärande brickan säkerställer en god yta. Passande brickor kopplas ihop i lös form.  

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24310.0140
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."