Produktfilter
Ert urval resulterade i 30 träffar
Version:
Rostfritt stål, mattpolerat
Material:
Rostfritt stål, mattpolerat
Fler detaljer
Rostfritt stål, mattpolerat
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
För cylinderskruv: M5
Vikt: 258 g
show article view
Version:
Rostfritt stål, mattpolerat
Material:
Rostfritt stål, mattpolerat
Fler detaljer
Rostfritt stål, mattpolerat
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
För cylinderskruv: M5
Vikt: 293 g
show article view
Version:
Rostfritt stål, mattpolerat
Material:
Rostfritt stål, mattpolerat
Fler detaljer
Rostfritt stål, mattpolerat
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
För cylinderskruv: M5
Vikt: 345 g
show article view
Version:
Rostfritt stål, mattpolerat
Material:
Rostfritt stål, mattpolerat
Fler detaljer
Rostfritt stål, mattpolerat
b: 26 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
För cylinderskruv: M6
Vikt: 455 g
show article view
Version:
Rostfritt stål, mattpolerat
Material:
Rostfritt stål, mattpolerat
Fler detaljer
Rostfritt stål, mattpolerat
b: 26 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
För cylinderskruv: M6
Vikt: 542 g
show article view
Version:
Rostfritt stål, mattpolerat
Material:
Rostfritt stål, mattpolerat
Fler detaljer
Rostfritt stål, mattpolerat
b: 26 mm
l1 ±0,25: 200 mm
l2 : 216 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
För cylinderskruv: M6
Vikt: 651 g
show article view
Material
Handtag
Aluminium, draget
Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005
Rostfritt stål, mattpolerat
Montering
Montering sker från manöversidan med hjälp av en cylinderskruv.
Datablad EH 24300. U-handtag – för frontmontage
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."