Produktfilter
Ert urval resulterade i 12 träffar
Version:
Med bottenhål utan gängor
Fler detaljer
Med bottenhål utan gängor – Bild 1
d1 : 40 mm
d2 h7: 8 mm
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t1 min.: 12 mm
Vikt: 131 g
show article view
Version:
Med bottenhål utan gängor
Fler detaljer
Med bottenhål utan gängor – Bild 1
d1 : 50 mm
d2 h7: 10 mm
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t1 min.: 15 mm
Vikt: 223 g
show article view
Version:
Med bottenhål utan gängor
Fler detaljer
Med bottenhål utan gängor – Bild 1
d1 : 60 mm
d2 h7: 12 mm
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t1 min.: 18 mm
Vikt: 388 g
show article view
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål
Fler detaljer
Med invändig gänga, genomgående hål – Bild 2
d1 : 40 mm
d3 : M8
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t2 : 13 mm
Vikt: 140 g
show article view
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål
Fler detaljer
Med invändig gänga, genomgående hål – Bild 2
d1 : 50 mm
d3 : M10
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t2 : 16 mm
Vikt: 216 g
show article view
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål
Fler detaljer
Med invändig gänga, genomgående hål – Bild 2
d1 : 60 mm
d3 : M12
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t2 : 20 mm
Vikt: 362 g
show article view
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Fler detaljer
Med bottenhål med invändig gänga – Bild 3
d1 : 40 mm
d3 : M6
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t1 min.: 12 mm
Vikt: 134 g
show article view
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Fler detaljer
Med bottenhål med invändig gänga – Bild 3
d1 : 40 mm
d3 : M8
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t1 min.: 12 mm
Vikt: 132 g
show article view
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Fler detaljer
Med bottenhål med invändig gänga – Bild 3
d1 : 50 mm
d3 : M8
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t1 min.: 15 mm
Vikt: 226 g
show article view
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Fler detaljer
Med bottenhål med invändig gänga – Bild 3
d1 : 50 mm
d3 : M10
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t1 min.: 15 mm
Vikt: 270 g
show article view
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Fler detaljer
Med bottenhål med invändig gänga – Bild 3
d1 : 60 mm
d3 : M10
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t1 min.: 18 mm
Vikt: 395 g
show article view
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Fler detaljer
Med bottenhål med invändig gänga – Bild 3
d1 : 60 mm
d3 : M12
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t1 min.: 18 mm
Vikt: 384 g
show article view
Material
Handtag
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Datablad EH 24690. Stjärnvred – rostfritt stål, solida
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."