24691.1463 - Stjärnvred
liknande DIN 6336, rostfritt stål A4

Med släta ytor. För alla applikationer med höga hygieniska krav (t.ex. Livsmedelsindustri). 

Den rostfria A4-versionen säkerställer maximal korrosionsbeständighet.

Denna artikel 24691.1463 - Stjärnvred liknande DIN 6336, rostfritt stål A4 / Med bottenhål med invändig gänga (d1: 63 mm, d2: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Stjärnvred liknande DIN 6336, rostfritt stål A4 (EH 24691.)

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24691.1463
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Vikt: 389 g
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Rostfritt stål 1.4408, precisionsgjutning, polerad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24691.1463
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."