24631.0450 - Stjärnvred
DIN 6335 Rostfritt stål formgjuten   

Dessa handtag är tillverkade enligt DIN 6335.

Denna artikel 24631.0450 - Stjärnvred DIN 6335 Rostfritt stål formgjuten    / Med bottenhål med invändig gänga, form E (d1: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Stjärnvred DIN 6335 Rostfritt stål formgjuten    (EH 24631.)

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24631.0450
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Vikt: 114 g
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Rostfritt stål A2, mattblästrad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24631.0450
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."