Stjärnvred DIN 6335 Rostfritt stål formgjuten   

EH 24631.

Dessa handtag är tillverkade enligt DIN 6335.

Ert urval resulterade i 12 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24631.0032
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Vikt: 41 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24631.0040
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Vikt: 70 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24631.0050
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Vikt: 128 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24631.0063
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Vikt: 227 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24631.0332
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Vikt: 36 g
  • t2: 10 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24631.0340
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Vikt: 60 g
  • t2: 13 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24631.0350
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Vikt: 100 g
  • t2: 16 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24631.0363
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Vikt: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24631.0432
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Vikt: 38 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24631.0440
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Vikt: 70 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24631.0450
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Vikt: 114 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24631.0463
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Vikt: 205 g
show article view
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Rostfritt stål A2, mattblästrad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24631. Stjärnvred – DIN 6335 Rostfritt stål formgjuten   
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."