Ställskruv med stjärnvred    plast 

EH 24750.

Ert urval resulterade i 200 träffar

Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
blå
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Artikel nr.:
24750.0424
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • blå
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 43 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
blå
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Artikel nr.:
24750.0434
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • blå
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 46 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
blå
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Artikel nr.:
24750.0444
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • blå
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 49 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
blå
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Artikel nr.:
24750.0454
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • blå
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 51 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
blå
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Artikel nr.:
24750.0464
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • blå
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 54 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
blå
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
Artikel nr.:
24750.0474
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • blå
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 59 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
blå
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
Artikel nr.:
24750.0484
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • blå
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 64 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
blå
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
Artikel nr.:
24750.0494
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • blå
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 69 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   

Material

Kåpa

  • Thermoplast PA, svart liknande RAL 9005
  • Thermoplast (PA), vit liknande RAL 9019
  • Thermoplast (PA), orange liknande RAL 2004
  • Thermoplast (PA), gul liknande RAL 1016
  • Thermoplast (PA), blå liknande RAL 5015

Handtag

  • Thermoplast (PA 6), svart liknande RAL 9005

Skruv

  • Rostfritt stål

Not

Specialutföranden, t.ex. avikande gängtyp på förfrågan.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24750. Ställskruv med stjärnvred    – plast 
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."