Ställskruv med stjärnvred    plast 

EH 24750.

Ert urval resulterade i 200 träffar

Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
svart
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Artikel nr.:
24750.0340
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 23 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
svart
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
24750.0350
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
svart
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Artikel nr.:
24750.0360
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 27 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
svart
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Artikel nr.:
24750.0370
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 29 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
svart
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Artikel nr.:
24750.0380
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 32 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
svart
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Artikel nr.:
24750.0390
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 35 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
svart
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
24750.0400
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 40 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
svart
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Artikel nr.:
24750.0410
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 41 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
svart
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Artikel nr.:
24750.0420
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 43 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
svart
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Artikel nr.:
24750.0430
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 46 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
svart
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Artikel nr.:
24750.0440
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 49 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
svart
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Artikel nr.:
24750.0450
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 51 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
svart
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Artikel nr.:
24750.0460
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 54 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
svart
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
Artikel nr.:
24750.0470
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 59 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
svart
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
Artikel nr.:
24750.0480
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 64 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
svart
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
Artikel nr.:
24750.0490
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • svart
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 69 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
vit
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24750.0101
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • vit
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 6,1 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
vit
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24750.0111
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • vit
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 6,6 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
vit
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
24750.0121
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • vit
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 6,9 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
vit
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
Artikel nr.:
24750.0131
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • vit
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 7,3 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
vit
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
Artikel nr.:
24750.0141
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • vit
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 7,7 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
vit
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24750.0151
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • vit
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 7,5 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
vit
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24750.0161
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • vit
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 7,9 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
Färg:
vit
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
24750.0171
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • vit
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 8,4 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   

Material

Kåpa

  • Thermoplast PA, svart liknande RAL 9005
  • Thermoplast (PA), vit liknande RAL 9019
  • Thermoplast (PA), orange liknande RAL 2004
  • Thermoplast (PA), gul liknande RAL 1016
  • Thermoplast (PA), blå liknande RAL 5015

Handtag

  • Thermoplast (PA 6), svart liknande RAL 9005

Skruv

  • Rostfritt stål

Not

Specialutföranden, t.ex. avikande gängtyp på förfrågan.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24750. Ställskruv med stjärnvred    – plast 
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."