Handtag DIN 39

EH 24450.

Ert urval resulterade i 13 träffar

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med ogängad tapp, form D
Bild:
1
Material:
Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Artikel nr.:
24450.0016
CAD
Dokument
Handtag
  • Med ogängad tapp, form D – Bild 1, Stål    
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Vikt: 45 g
show article view
Handtag
Version:
Med ogängad tapp, form D
Bild:
1
Material:
Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Artikel nr.:
24450.0020
CAD
Dokument
Handtag
  • Med ogängad tapp, form D – Bild 1, Stål    
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Vikt: 92 g
show article view
Handtag
Version:
Med ogängad tapp, form D
Bild:
1
Material:
Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Artikel nr.:
24450.0025
CAD
Dokument
Handtag
  • Med ogängad tapp, form D – Bild 1, Stål    
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Vikt: 179 g
show article view
Handtag
Version:
Med ogängad tapp, form D
Bild:
1
Material:
Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Artikel nr.:
24450.0032
CAD
Dokument
Handtag
  • Med ogängad tapp, form D – Bild 1, Stål    
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Vikt: 356 g
show article view
Handtag
Version:
Med ogängad tapp, form D
Bild:
1
Material:
Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Artikel nr.:
24450.0036
CAD
Dokument
Handtag
  • Med ogängad tapp, form D – Bild 1, Stål    
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Vikt: 519 g
show article view
Handtag
Version:
Med utvändig gänga, form E
Bild:
2
Material:
Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24450.0116
CAD
Dokument
Handtag
  • Med utvändig gänga, form E – Bild 2, Stål    
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Vikt: 43 g
  • SW: 3 mm
show article view
Handtag
Version:
Med utvändig gänga, form E
Bild:
2
Material:
Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24450.0120
CAD
Dokument
Handtag
  • Med utvändig gänga, form E – Bild 2, Stål    
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Vikt: 88 g
  • SW: 4 mm
show article view
Handtag
Version:
Med utvändig gänga, form E
Bild:
2
Material:
Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24450.0125
CAD
Dokument
Handtag
  • Med utvändig gänga, form E – Bild 2, Stål    
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Vikt: 175 g
  • SW: 5 mm
show article view
Handtag
Version:
Med utvändig gänga, form E
Bild:
2
Material:
Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24450.0132
CAD
Dokument
Handtag
  • Med utvändig gänga, form E – Bild 2, Stål    
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Vikt: 340 g
  • SW: 6 mm
show article view
Handtag
Version:
Med utvändig gänga, form E
Bild:
2
Material:
Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24450.0136
CAD
Dokument
Handtag
  • Med utvändig gänga, form E – Bild 2, Stål    
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Vikt: 509 g
  • SW: 8 mm
show article view
Handtag
Version:
Med utvändig gänga, form E
Bild:
3
Material:
Rostfritt stål 1.4404
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24450.0316
CAD
Dokument
Handtag
  • Med utvändig gänga, form E – Bild 3, Rostfritt stål
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Vikt: 45 g
show article view
Handtag
Version:
Med utvändig gänga, form E
Bild:
3
Material:
Rostfritt stål 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24450.0320
CAD
Dokument
Handtag
  • Med utvändig gänga, form E – Bild 3, Rostfritt stål
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Vikt: 92 g
show article view
Handtag
Version:
Med utvändig gänga, form E
Bild:
3
Material:
Rostfritt stål 1.4404
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24450.0325
CAD
Dokument
Handtag
  • Med utvändig gänga, form E – Bild 3, Rostfritt stål
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Vikt: 186 g
show article view
Handtag

Material

  • Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
  • Rostfritt stål 1.4404
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24450. Handtag – DIN 39
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.