24450.0320 - Handtag
DIN 39

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med utvändig gänga, form E
Bild:
3
Material:
Rostfritt stål 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24450.0320
Dokument
Handtag
  • Med utvändig gänga, form E – Bild 3, rostfritt stål
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Vikt: 92 g
Handtag

Material

  • Rostfritt stål 1.4404
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24450.0320
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."