24830.0245 - Räfflad Skruv
plast 

Material
Skruv
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Thermoplast (PA), svart
Skruv:
Rostfritt stål 1.4567
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
24830.0245
Dokument
Räfflad Skruv
  • Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 5,5 g
Räfflad Skruv

Material

Handtag

  • Thermoplast (PA), svart

Skruv

  • Rostfritt stål 1.4567
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24830.0245
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."