Räfflad Skruv  DIN 464

EH 24790.

Räfflade muttrar är mycket mångsidiga. Tre materialversioner för de olika kraven

  • Stål, svärtat
  • Stål, förzinkat genom galvanisering
  • Rostfritt stål

finns tillgängliga.

Räfflade muttrar kan enkelt dras åt och lossas för hand. Den räfflade ytterytan på muttern förhindrar glidning när du drar åt/släpper med fingrarna

Alla räfflade skruvar är tillverkade i ett stycke. I motsats till den officiella standarden är dessa gängade upp till huvudet. Skruvarna kan därför inte skruvas in upp till kragen.

Ert urval resulterade i 111 träffar

Material
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24790.0074
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Vikt: 3,7 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24790.0076
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Vikt: 3,8 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24790.0077
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M3
  • l: 12 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Vikt: 4 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24790.0079
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Vikt: 4 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24790.0081
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Vikt: 4,5 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24790.0092
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M4
  • l: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 7,7 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24790.0094
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 8 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24790.0095
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 8,1 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24790.0096
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 8,6 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24790.0098
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 8,4 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24790.0100
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 9,1 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24790.0102
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 9 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24790.0112
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M5
  • l: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 14 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24790.0113
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M5
  • l: 8 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 15 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24790.0114
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 15 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24790.0115
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 15 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24790.0117
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 16 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24790.0119
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 16 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24790.0121
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 17 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24790.0123
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 17 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24790.0132
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 28 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24790.0133
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 27 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24790.0134
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 28 g
show article view
Räfflad Skruv 
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24790.0136
CAD
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 28 g
show article view
Räfflad Skruv 

Material

  • Stål, svärtat, kvalitet 5.8
  • Stål, förzinkat genom galvanisering, kvalitet 5.8
  • Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat

Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24790. Räfflad Skruv  – DIN 464
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.