Treflikade vridmomenthandtag

EH 24711.

Momenthandtag används där en begränsning av kraft behövs.

The three-lobed torque handle with integrated torque mechanism allows a defined torque limit during tightening. Reaching the torque results in an "over-locking". For releasing the torque is transmitted indefinitely.

Dessa handtag kombinerar funktionaliteten hos en spärrnyckel med den moderna och ergonomiska designen hos ett treflikigt handtag.

Ert urval resulterade i 108 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0518
CAD
Dokument
Treflikade vridmomenthandtag
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 205 g
show article view
Treflikade vridmomenthandtag
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel nr.:
24711.0519
CAD
Dokument
Treflikade vridmomenthandtag
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Vikt: 206 g
show article view
Treflikade vridmomenthandtag
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikel nr.:
24711.0520
CAD
Dokument
Treflikade vridmomenthandtag
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Vikt: 207 g
show article view
Treflikade vridmomenthandtag
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0521
CAD
Dokument
Treflikade vridmomenthandtag
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 210 g
show article view
Treflikade vridmomenthandtag
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel nr.:
24711.0522
CAD
Dokument
Treflikade vridmomenthandtag
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Vikt: 211 g
show article view
Treflikade vridmomenthandtag
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikel nr.:
24711.0523
CAD
Dokument
Treflikade vridmomenthandtag
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Vikt: 212 g
show article view
Treflikade vridmomenthandtag
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0524
CAD
Dokument
Treflikade vridmomenthandtag
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 218 g
show article view
Treflikade vridmomenthandtag
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel nr.:
24711.0525
CAD
Dokument
Treflikade vridmomenthandtag
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Vikt: 219 g
show article view
Treflikade vridmomenthandtag
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikel nr.:
24711.0526
CAD
Dokument
Treflikade vridmomenthandtag
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Vikt: 220 g
show article view
Treflikade vridmomenthandtag
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0527
CAD
Dokument
Treflikade vridmomenthandtag
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 227 g
show article view
Treflikade vridmomenthandtag
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel nr.:
24711.0528
CAD
Dokument
Treflikade vridmomenthandtag
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Vikt: 228 g
show article view
Treflikade vridmomenthandtag
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikel nr.:
24711.0529
CAD
Dokument
Treflikade vridmomenthandtag
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Vikt: 229 g
show article view
Treflikade vridmomenthandtag

Material

Kåpa

  • Plast, ljusgrå

Moment mekanism

  • Stål, härdat

Handtag

  • Termoplast PA-HP, glasfiberförstärkt, svart, matt

Innerdel

  • Stål, svartoxiderat

Skruv

  • Stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24711. Treflikade vridmomenthandtag
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."