Produktfilter
Ert urval resulterade i 69 träffar
Version:
med invändig gänga
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1, Rostfritt stål
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
t min.: 17 mm
Vikt: 248 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 16 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Vikt: 99 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 20 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Vikt: 103 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 25 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Vikt: 102 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 32 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Vikt: 105 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 40 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Vikt: 112 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 50 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Vikt: 109 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 63 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Vikt: 114 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 20 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Vikt: 173 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 25 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Vikt: 174 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 32 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Vikt: 177 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 40 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Vikt: 184 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 50 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Vikt: 185 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 63 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Vikt: 195 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 80 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Vikt: 205 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 25 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Vikt: 283 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 32 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Vikt: 287 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 40 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Vikt: 298 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 50 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Vikt: 302 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 63 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Vikt: 312 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Fler detaljer
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 80 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Vikt: 320 g
show article view
Material
Manöverspak
Stål, svartoxiderat
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Innerdelar
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Kulknopp
Härdplast PF 31, svart, DIN 319
Skruv
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
Rostfritt stål 1.4305
Not
Gänginsatsen är utbytbar.
Drift
Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.