Produktfilter
Ert urval resulterade i 18 träffar
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1, svart
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 192 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1, svart
d1 : 32 mm
d2 : M10
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 183 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1, svart
d1 : 32 mm
d2 : M12
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 181 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1, svart
d1 : 40 mm
d2 : M12
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 403 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1, svart
d1 : 40 mm
d2 : M16
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 381 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1, silver
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 192 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1, silver
d1 : 32 mm
d2 : M10
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 183 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1, silver
d1 : 32 mm
d2 : M12
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 181 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1, silver
d1 : 40 mm
d2 : M12
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 403 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1, silver
d1 : 40 mm
d2 : M16
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 381 g
show article view
Fler detaljer
Med enbart hål – Bild 2, svart
d1 : 32 mm
d3 H7: 8 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 188 g
show article view
Fler detaljer
Med enbart hål – Bild 2, svart
d1 : 32 mm
d3 H7: 10 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 181 g
show article view
Fler detaljer
Med enbart hål – Bild 2, svart
d1 : 40 mm
d3 H7: 12 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 395 g
show article view
Fler detaljer
Med enbart hål – Bild 2, svart
d1 : 40 mm
d3 H7: 16 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 380 g
show article view
Fler detaljer
Med enbart hål – Bild 2, silver
d1 : 32 mm
d3 H7: 8 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 188 g
show article view
Fler detaljer
Med enbart hål – Bild 2, silver
d1 : 32 mm
d3 H7: 10 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 181 g
show article view
Fler detaljer
Med enbart hål – Bild 2, silver
d1 : 40 mm
d3 H7: 12 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 395 g
show article view
Fler detaljer
Med enbart hål – Bild 2, silver
d1 : 40 mm
d3 H7: 16 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 380 g
show article view
Material
Manöverspak
Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta
Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta
Innerdelar
Täcka
Plast, svart
Plast, ljusgrå
Drift
Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.
Datablad EH 24441. Justerbara Platta Spännhandtag – Rostfritt stål
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."