Låshake     med grepp, enkelt

EH 24101.

För låsning av dörrar, lådor och som ett transportstöd etc.

Detta lås fixerar 4 x 90 °.

Ert urval resulterade i 12 träffar

Version
Bild
Färg
d1 [mm]
l1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med monteringsfläns
Bild:
1
Färg:
silver
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24101.0201
CAD
Dokument
Låshake    
  • med monteringsfläns – Bild 1, silver
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Max. last F max.: 450 N
  • Vikt: 75 g
show article view
Låshake    
Version:
med monteringsfläns
Bild:
1
Färg:
silver
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artikel nr.:
24101.0204
CAD
Dokument
Låshake    
  • med monteringsfläns – Bild 1, silver
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Max. last F max.: 450 N
  • Vikt: 83 g
show article view
Låshake    
Version:
med monteringsfläns
Bild:
1
Färg:
svart
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24101.0202
CAD
Dokument
Låshake    
  • med monteringsfläns – Bild 1, svart
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Max. last F max.: 450 N
  • Vikt: 75 g
show article view
Låshake    
Version:
med monteringsfläns
Bild:
1
Färg:
svart
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artikel nr.:
24101.0203
CAD
Dokument
Låshake    
  • med monteringsfläns – Bild 1, svart
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Max. last F max.: 450 N
  • Vikt: 83 g
show article view
Låshake    
Version:
med invändig gänga
Bild:
2
Färg:
silver
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24101.0231
CAD
Dokument
Låshake    
  • med invändig gänga – Bild 2, silver
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Max. last F max.: 450 N
  • Vikt: 57 g
show article view
Låshake    
Version:
med invändig gänga
Bild:
2
Färg:
silver
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artikel nr.:
24101.0234
CAD
Dokument
Låshake    
  • med invändig gänga – Bild 2, silver
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Max. last F max.: 450 N
  • Vikt: 65 g
show article view
Låshake    
Version:
med invändig gänga
Bild:
2
Färg:
svart
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24101.0232
CAD
Dokument
Låshake    
  • med invändig gänga – Bild 2, svart
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Max. last F max.: 450 N
  • Vikt: 57 g
show article view
Låshake    
Version:
med invändig gänga
Bild:
2
Färg:
svart
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artikel nr.:
24101.0233
CAD
Dokument
Låshake    
  • med invändig gänga – Bild 2, svart
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Max. last F max.: 450 N
  • Vikt: 65 g
show article view
Låshake    
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
3
Färg:
silver
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24101.0261
CAD
Dokument
Låshake    
  • Med utvändig gänga – Bild 3, silver
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Max. last F max.: 450 N
  • Vikt: 69 g
show article view
Låshake    
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
3
Färg:
silver
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artikel nr.:
24101.0264
CAD
Dokument
Låshake    
  • Med utvändig gänga – Bild 3, silver
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Max. last F max.: 450 N
  • Vikt: 76 g
show article view
Låshake    
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
3
Färg:
svart
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24101.0262
CAD
Dokument
Låshake    
  • Med utvändig gänga – Bild 3, svart
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Max. last F max.: 450 N
  • Vikt: 69 g
show article view
Låshake    
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
3
Färg:
svart
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artikel nr.:
24101.0263
CAD
Dokument
Låshake    
  • Med utvändig gänga – Bild 3, svart
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Max. last F max.: 450 N
  • Vikt: 76 g
show article view
Låshake    

Material

Fläns

  • Zink gjutet, plastbelagd, svart

Manöverspak

  • Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta
  • Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

Innerdelar

  • Zink gjutet   
  • Stål    
  • plast 
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24101. Låshake     – med grepp, enkelt
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."