Kulknopp Metall, liknande DIN 319   

EH 24561.

Ert urval resulterade i 17 träffar

Material
d1 [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, polerad, blank
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Artikel nr.:
24561.0016
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Stål    
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Vikt: 16 g
show article view
Kulknopp
Material:
Stål, polerad, blank
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel nr.:
24561.0020
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Stål    
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Vikt: 26 g
show article view
Kulknopp
Material:
Stål, polerad, blank
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24561.0025
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Stål    
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Vikt: 58 g
show article view
Kulknopp
Material:
Stål, polerad, blank
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24561.0032
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Stål    
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Vikt: 116 g
show article view
Kulknopp
Material:
Stål, polerad, blank
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24561.0040
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Stål    
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Vikt: 241 g
show article view
Kulknopp
Material:
Stål, polerad, blank
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24561.0050
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Stål    
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Vikt: 475 g
show article view
Kulknopp
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Artikel nr.:
24561.0216
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Rostfritt stål
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Vikt: 16 g
show article view
Kulknopp
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel nr.:
24561.0220
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Rostfritt stål
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Vikt: 26 g
show article view
Kulknopp
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24561.0225
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Rostfritt stål
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Vikt: 58 g
show article view
Kulknopp
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24561.0232
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Rostfritt stål
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Vikt: 116 g
show article view
Kulknopp
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24561.0240
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Rostfritt stål
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Vikt: 241 g
show article view
Kulknopp
Material:
Aluminium, polerad
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Artikel nr.:
24561.0116
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Aluminium Al
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Vikt: 16 g
show article view
Kulknopp
Material:
Aluminium, polerad
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel nr.:
24561.0120
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Aluminium Al
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Vikt: 26 g
show article view
Kulknopp
Material:
Aluminium, polerad
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24561.0125
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Aluminium Al
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Vikt: 58 g
show article view
Kulknopp
Material:
Aluminium, polerad
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24561.0132
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Aluminium Al
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Vikt: 116 g
show article view
Kulknopp
Material:
Aluminium, polerad
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24561.0140
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Aluminium Al
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Vikt: 241 g
show article view
Kulknopp
Material:
Aluminium, polerad
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24561.0150
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Aluminium Al
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Vikt: 475 g
show article view
Kulknopp

Material

  • Stål, polerad, blank
  • Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
  • Aluminium, polerad

Not

Tillägg DIN 319 Form C om metall versioner.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24561. Kulknopp – Metall, liknande DIN 319   
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.