24560.0220 - Kulknopp
DIN 319

Kulknopp, DIN 319, är utan skarvar och polerad

Denna artikel 24560.0220 - Kulknopp DIN 319 / Med koniskt borrhål form M (d1: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Kulknopp DIN 319 (EH 24560.)

Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
Med koniskt borrhål form M – Bild 3, svart
d1 [mm]:
svart
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
-
:
5 mm
Artikel nr.:
24560.0220
Dokument
Kulknopp
  • Med koniskt borrhål form M – Bild 3, svart
  • d1: 20 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t3 min.: 12 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • För pinnbult h9: 5 mm
  • Vikt: 5,1 g
Kulknopp

Material

Bussning

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Kula

  • Värmehärdad plast PF 31, svart liknande RAL 9005

Montering

Monteringsbeskrivning för form M: Monteras genom att lätt slå

med hammare så att den trycks fast. Ingen limning behövs normalt.

Toleransen på tappen som skall slås in rekommenderas h9-passning.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24560.0220
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."