Produktfilter
Ert urval resulterade i 216 träffar
Version:
med tapp av mässing
Fler detaljer
med tapp av mässing – Bild 1, svart
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Vikt: 83 g
show article view
Version:
med tapp av mässing
Fler detaljer
med tapp av mässing – Bild 1, svart
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Vikt: 76 g
show article view
Version:
med tapp av mässing
Fler detaljer
med tapp av mässing – Bild 1, svart
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Vikt: 78 g
show article view
Version:
med tapp av mässing
Fler detaljer
med tapp av mässing – Bild 1, svart
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Vikt: 80 g
show article view
Version:
med tapp av mässing
Fler detaljer
med tapp av mässing – Bild 1, svart
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Vikt: 91 g
show article view
Version:
med tapp av mässing
Fler detaljer
med tapp av mässing – Bild 1, svart
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Vikt: 88 g
show article view
Version:
med tapp av mässing
Fler detaljer
med tapp av mässing – Bild 1, svart
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Vikt: 127 g
show article view
Version:
med tapp av mässing
Fler detaljer
med tapp av mässing – Bild 1, svart
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Vikt: 129 g
show article view
Version:
med tapp av mässing
Fler detaljer
med tapp av mässing – Bild 1, svart
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Vikt: 133 g
show article view
Version:
med tapp av mässing
Fler detaljer
med tapp av mässing – Bild 1, svart
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Vikt: 137 g
show article view
Version:
med tapp av mässing
Fler detaljer
med tapp av mässing – Bild 1, svart
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Vikt: 142 g
show article view
Version:
med tapp av mässing
Fler detaljer
med tapp av mässing – Bild 1, svart
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Vikt: 147 g
show article view
Fler detaljer
med tryckstift – Bild 2, orange
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Vikt: 39 g
show article view
Fler detaljer
med tryckstift – Bild 2, orange
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Vikt: 40 g
show article view
Fler detaljer
med tryckstift – Bild 2, orange
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Vikt: 41 g
show article view
Fler detaljer
med tryckstift – Bild 2, orange
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Vikt: 42 g
show article view
Fler detaljer
med tryckstift – Bild 2, orange
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Vikt: 43 g
show article view
Fler detaljer
med tryckstift – Bild 2, orange
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Vikt: 45 g
show article view
Fler detaljer
med tryckstift – Bild 2, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Vikt: 78 g
show article view
Fler detaljer
med tryckstift – Bild 2, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Vikt: 79 g
show article view
Fler detaljer
med tryckstift – Bild 2, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Vikt: 81 g
show article view
Fler detaljer
med tryckstift – Bild 2, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Vikt: 83 g
show article view
Fler detaljer
med tryckstift – Bild 2, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Vikt: 86 g
show article view
Fler detaljer
med tryckstift – Bild 2, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Vikt: 91 g
show article view
Material
Manöverspak
Gjuten zink, plastbelagd , orange liknande RAL 2004, mattstruktur
Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta
Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta
Innerdelar
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
Skruv
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
Not
Skruvdelen kan bytas ut.
Referens
Versionen med kultapp (bild 3) kan kombineras med tryckplatta, plast (EH 22570.).
Drift
Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.
Datablad EH 24410. Justerbart spännhandtag – med spännskruv
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."