24410.3141 - Justerbart spännhandtag
med spännskruv

Justerbara spännspakar har flera tillämpningar när utrymmet är begränsat eller ett specifikt spakläge krävs.

Denna artikel 24410.3141 - Justerbart spännhandtag med spännskruv / med kultapp (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 16 mm) är en variant av artikelgruppen Justerbart spännhandtag med spännskruv (EH 24410.)

Version
Bild
Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med kultapp
Bild:
3
Färg:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel nr.:
24410.3141
Dokument
Justerbart spännhandtag
  • med kultapp – Bild 3, orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Vikt: 35 g
Justerbart spännhandtag

Material

Manöverspak

  • Gjuten zink, plastbelagd , orange liknande RAL 2004, mattstruktur

Innerdelar

  • Stål, svärtat, kvalitet 5.8

Skruv

  • Stål, svärtat, kvalitet 5.8

Not

Skruvdelen kan bytas ut.

Referens

Versionen med kultapp (bild 3) kan kombineras med tryckplatta, plast (EH 22570.).

Drift

Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24410.3141
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."