24420.1346 - Justerbart spännhandtag
med axiallager av rostfritt stål, med utvändig gänga

Justerbart spännhandtag med rostfria innerdelar. Passande flertal applikationer, ex. kemisk och läkemedelsindustrin osv.

Fördelarna med axiallager är:

  • Dubbel spännkraft med samma storlek på greppet, genom att minska friktionskraften.
  • Fast positioneringsyta förhindrar skador på arbetsstycket.
  • Enklare löstagande av fastspänt handtag.

Denna artikel 24420.1346 - Justerbart spännhandtag med axiallager av rostfritt stål, med utvändig gänga / (d1: 30 mm, d2: M12, l1: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Justerbart spännhandtag med axiallager av rostfritt stål, med utvändig gänga (EH 24420.)

Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikel nr.:
24420.1346
Dokument
Justerbart spännhandtag
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Vikt: 419 g
Justerbart spännhandtag

Material

Manöverspak

  • Gjuten zink, plastbelagd , orange liknande RAL 2004, mattstruktur

Innerdelar

  • Rostfritt stål

Skruv

  • Rostfritt stål

Drift

Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24420.1346
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Justerbart spännhandtag
Kategori:
Produktbeskrivning
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."