Produktfilter
Ert urval resulterade i 8 träffar
Version:
Med bottenhål utan gängor
Fler detaljer
Med bottenhål utan gängor – Bild 1
d1 H7: 6 mm
l1 : 55 mm
l2 : 14 mm
h1 : 33 mm
h2 : 22 mm
t: 12 mm
Vikt: 31 g
show article view
Version:
Med bottenhål utan gängor
Fler detaljer
Med bottenhål utan gängor – Bild 1
d1 H7: 8 mm
l1 : 67 mm
l2 : 16 mm
h1 : 37 mm
h2 : 25 mm
t: 16 mm
Vikt: 46 g
show article view
Version:
Med bottenhål utan gängor
Fler detaljer
Med bottenhål utan gängor – Bild 1
d1 H7: 8 mm
l1 : 80 mm
l2 : 20 mm
h1 : 41 mm
h2 : 26 mm
t: 16 mm
Vikt: 80 g
show article view
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Fler detaljer
Med bottenhål med invändig gänga – Bild 2
d2 : M6
l1 : 55 mm
l2 : 14 mm
h1 : 33 mm
h2 : 22 mm
t: 12 mm
Vikt: 34 g
show article view
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Fler detaljer
Med bottenhål med invändig gänga – Bild 2
d2 : M8
l1 : 55 mm
l2 : 14 mm
h1 : 33 mm
h2 : 22 mm
t: 12 mm
Vikt: 31 g
show article view
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Fler detaljer
Med bottenhål med invändig gänga – Bild 2
d2 : M8
l1 : 67 mm
l2 : 16 mm
h1 : 37 mm
h2 : 25 mm
t: 16 mm
Vikt: 48 g
show article view
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Fler detaljer
Med bottenhål med invändig gänga – Bild 2
d2 : M8
l1 : 80 mm
l2 : 20 mm
h1 : 41 mm
h2 : 26 mm
t: 16 mm
Vikt: 80 g
show article view
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Fler detaljer
Med bottenhål med invändig gänga – Bild 2
d2 : M10
l1 : 80 mm
l2 : 20 mm
h1 : 41 mm
h2 : 26 mm
t: 16 mm
Vikt: 80 g
show article view
Material
Aluminium, plastbelagd, liknande RAL 9005 svart, matt struktur
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."