Produktfilter
Ert urval resulterade i 8 träffar
Version:
med invändig gänga – Bild 1
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1
d1 : 17 mm
d2 : M5
d4 : 10 mm
h: 14 mm
t: 7 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 3,8 g
show article view
Version:
med invändig gänga – Bild 1
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1
d1 : 21 mm
d2 : M6
d4 : 12 mm
h: 17 mm
t: 11 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 6,2 g
show article view
Version:
med invändig gänga – Bild 1
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : 14 mm
h: 21 mm
t: 11 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 11 g
show article view
Version:
med invändig gänga – Bild 1
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1
d1 : 33 mm
d2 : M8
d4 : 18 mm
h: 29 mm
t: 12 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 21 g
show article view
Version:
med skruv – Bild 2
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 : 17 mm
d3 : M5
d4 : 10 mm
l: 9 mm
h: 14 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 4,2 g
show article view
Version:
med skruv – Bild 2
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 : 21 mm
d3 : M6
d4 : 12 mm
l: 10 mm
h: 17 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 7,1 g
show article view
Version:
med skruv – Bild 2
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 : 25 mm
d3 : M6
d4 : 14 mm
l: 10 mm
h: 21 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 10 g
show article view
Version:
med skruv – Bild 2
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 : 33 mm
d3 : M8
d4 : 18 mm
l: 14 mm
h: 29 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 23 g
show article view
Material
Knopp svampform
Bussning
Skruv
Stål, förzinkat genom galvanisering
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."