Produktfilter
Ert urval resulterade i 12 träffar
Fler detaljer
Med enbart hål – Bild 1, silver
l: 80 mm
d1 H7: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅: 16 mm
Vikt: 119 g
show article view
Fler detaljer
Med enbart hål – Bild 1, silver
l: 100 mm
d1 H7: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅: 18 mm
Vikt: 174 g
show article view
Fler detaljer
Med enbart hål – Bild 1, silver
l: 125 mm
d1 H7: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅: 24 mm
Vikt: 246 g
show article view
Fler detaljer
Med enbart hål – Bild 1, svart
l: 80 mm
d1 H7: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅: 16 mm
Vikt: 119 g
show article view
Fler detaljer
Med enbart hål – Bild 1, svart
l: 100 mm
d1 H7: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅: 18 mm
Vikt: 174 g
show article view
Fler detaljer
Med enbart hål – Bild 1, svart
l: 125 mm
d1 H7: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅: 24 mm
Vikt: 246 g
show article view
Version:
med fyrkantig axel
Fler detaljer
med fyrkantig axel – Bild 2, silver
l: 80 mm
b H11: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅: 16 mm
Vikt: 117 g
show article view
Version:
med fyrkantig axel
Fler detaljer
med fyrkantig axel – Bild 2, silver
l: 100 mm
b H11: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅: 18 mm
Vikt: 171 g
show article view
Version:
med fyrkantig axel
Fler detaljer
med fyrkantig axel – Bild 2, silver
l: 125 mm
b H11: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅: 24 mm
Vikt: 240 g
show article view
Version:
med fyrkantig axel
Fler detaljer
med fyrkantig axel – Bild 2, svart
l: 80 mm
b H11: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅: 16 mm
Vikt: 117 g
show article view
Version:
med fyrkantig axel
Fler detaljer
med fyrkantig axel – Bild 2, svart
l: 100 mm
b H11: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅: 18 mm
Vikt: 171 g
show article view
Version:
med fyrkantig axel
Fler detaljer
med fyrkantig axel – Bild 2, svart
l: 125 mm
b H11: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅: 24 mm
Vikt: 240 g
show article view
Material
Axeldel
Handtag
Thermoplast, svart, matt
Aluminium, plastbelagd, liknande RAL 9006 silver, matt struktur
Aluminium, plastbelagd, liknande RAL 9005 svart, matt struktur
Täcka
Drift
I driftpositionen är handtaget låst. För att flytta handtaget till viloläge, måste det dras ut axiallt samt vändas runt.
Datablad EH 24331. Handtag med vev – med vikbart handtag, rostfritt stål
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."