Ert urval resulterade i 12 träffar
- Med enbart hål – Bild 1, silver
- l: 80 mm
- d1 H7: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Cylindriskt handtag ∅: 16 mm
- Vikt: 116 g
show article view
- Med enbart hål – Bild 1, silver
- l: 100 mm
- d1 H7: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Cylindriskt handtag ∅: 18 mm
- Vikt: 172 g
show article view
- Med enbart hål – Bild 1, silver
- l: 125 mm
- d1 H7: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Cylindriskt handtag ∅: 24 mm
- Vikt: 261 g
show article view
- Med enbart hål – Bild 1, svart
- l: 80 mm
- d1 H7: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Cylindriskt handtag ∅: 16 mm
- Vikt: 116 g
show article view
- Med enbart hål – Bild 1, svart
- l: 100 mm
- d1 H7: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Cylindriskt handtag ∅: 18 mm
- Vikt: 172 g
show article view
- Med enbart hål – Bild 1, svart
- l: 125 mm
- d1 H7: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Cylindriskt handtag ∅: 24 mm
- Vikt: 261 g
show article view
Version:
med fyrkantig axel
- med fyrkantig axel – Bild 2, silver
- l: 80 mm
- b H11: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Cylindriskt handtag ∅: 16 mm
- Vikt: 115 g
show article view
Version:
med fyrkantig axel
- med fyrkantig axel – Bild 2, silver
- l: 100 mm
- b H11: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Cylindriskt handtag ∅: 18 mm
- Vikt: 170 g
show article view
Version:
med fyrkantig axel
- med fyrkantig axel – Bild 2, silver
- l: 125 mm
- b H11: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Cylindriskt handtag ∅: 24 mm
- Vikt: 256 g
show article view
Version:
med fyrkantig axel
- med fyrkantig axel – Bild 2, svart
- l: 80 mm
- b H11: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Cylindriskt handtag ∅: 16 mm
- Vikt: 115 g
show article view
Version:
med fyrkantig axel
- med fyrkantig axel – Bild 2, svart
- l: 100 mm
- b H11: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Cylindriskt handtag ∅: 18 mm
- Vikt: 170 g
show article view
Version:
med fyrkantig axel
- med fyrkantig axel – Bild 2, svart
- l: 125 mm
- b H11: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Cylindriskt handtag ∅: 24 mm
- Vikt: 256 g
show article view
Material
Axeldel
Handtag
- Thermoplast, svart, matt
- Aluminium, plastbelagd, liknande RAL 9006 silver, matt struktur
- Aluminium, plastbelagd, liknande RAL 9005 svart, matt struktur
Täcka
Drift
I driftpositionen är handtaget låst. För att flytta handtaget till viloläge, måste det dras ut axiallt samt vändas runt.
Datablad EH 24331. Handtag med vev – med vikbart handtag
Nedladdningskorg:
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.