24600.0241 - Handhjul skivtyp
lättmetall

Det finns greppfördjupningar på baksidan.

Gällande alla handhjul, navet maskinbearbetat, kant svarvad till spegelfinish. Obearbetade ytor blästrade. Den obearbetade ytan är sandblästrad; tillsammans med den spegelpolerade kanten på dessa handhjul innebär att handhjulen i de flesta fall inte behöver lackeras. 

Denna artikel 24600.0241 - Handhjul skivtyp lättmetall / Utan kilspår med cylindriskt handtag EH 24530.   (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) är en variant av artikelgruppen Handhjul skivtyp lättmetall (EH 24600.)

Version
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Utan kilspår med cylindriskt handtag EH 24530.  
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
24600.0241
Dokument
Handhjul skivtyp
  • Utan kilspår med cylindriskt handtag EH 24530.  
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Vikt: 1625 g
  • Tillbehör maskinhandtag EH 24530.: 28 mm x M10
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Handhjul skivtyp

Material

Axeldel

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Handhjul

  • Aluminium kokillgjutet

Cylindriskt handtag EH 24530.  

  • Värmehärdad plast PF 31, svart liknande RAL 9005

Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24600.0241
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."