Spännlist

EH 1513.600 - EH 1613.800

Ert urval resulterade i 4 träffar

System
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
För bultar [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
l1 [mm]:
150 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
För bultar [mm]:
M12
Artikel nr.:
1513.600
CAD
Dokument
Spännlist
  • System: L12
  • l1: 150 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Mängd n: 2
  • Vikt: 1240 g
show article view
Spännlist
System:
L12
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
För bultar [mm]:
M12
Artikel nr.:
1513.700
CAD
Dokument
Spännlist
  • System: L12
  • l1: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Mängd n: 3
  • Vikt: 1663 g
show article view
Spännlist
System:
L16
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
För bultar [mm]:
M16
Artikel nr.:
1613.700
CAD
Dokument
Spännlist
  • System: L16
  • l1: 200 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • För bultar: M16
  • Mängd n: 3
  • Vikt: 3153 g
show article view
Spännlist
System:
L16
l1 [mm]:
300 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
För bultar [mm]:
M16
Artikel nr.:
1613.800
CAD
Dokument
Spännlist
  • System: L16
  • l1: 300 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • För bultar: M16
  • Mängd n: 5
  • Vikt: 4986 g
show article view
Spännlist

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1513.600 - EH 1613.800 Spännlist
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."