Produktfilter
Ert urval resulterade i 6 träffar
Fler detaljer
System: L12
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
s: 80 mm
y: 12 mm
För bultar: M12
Antal fästhål n: 4
Antal hålrader: 8 x 8
Vikt: 153 kg
show article view
Fler detaljer
System: L12
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
s: 80 mm
y: 12 mm
För bultar: M12
Antal fästhål n: 4
Antal hålrader: 10 x 8
Vikt: 168 kg
show article view
Fler detaljer
System: L12
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
h2 : 120 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
s: 100 mm
y: 12 mm
För bultar: M12
Antal fästhål n: 6
Antal hålrader: 10 x 10
Vikt: 295 kg
show article view
Fler detaljer
System: L12
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
h2 : 120 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
s: 100 mm
y: 12 mm
För bultar: M12
Antal fästhål n: 6
Antal hålrader: 12 x 10
Vikt: 326 kg
show article view
Fler detaljer
System: L16
l1 : 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
h2 : 135 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
s: 130 mm
y: 16 mm
För bultar: M16
Antal fästhål n: 6
Antal hålrader: 12 x 12
Vikt: 440 kg
show article view
Fler detaljer
System: L16
l1 : 800 mm
h1 : 800 mm
h: 910 mm
h2 : 135 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 300 mm
l3 : 100 mm
l4 : 300 mm
s: 150 mm
y: 16 mm
För bultar: M16
Antal fästhål n: 8
Antal hålrader: 16 x 16
Vikt: 745 kg
show article view
Material
Not
Specialutförande på begäran.
Datablad EH 1506.200 - EH 1606.800 Spännvinkel
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."