Basplatta

EH 1500.200 - EH 1600.900

Ert urval resulterade i 9 träffar

System
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Antal fästhål    n
Antal hålrader

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Antal fästhål    n:
4
Antal hålrader:
8 x 8
Artikel nr.:
1500.200
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b3: 150 mm
  • c: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 4
  • Antal hålrader: 8 x 8
  • Vikt: 43 kg
show article view
Basplatta
System:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Antal fästhål    n:
4
Antal hålrader:
8 x 10
Artikel nr.:
1500.300
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b3: 150 mm
  • c: 50 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 4
  • Antal hålrader: 8 x 10
  • Vikt: 56 kg
show article view
Basplatta
System:
L12
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Antal fästhål    n:
8
Antal hålrader:
10 x 10
Artikel nr.:
1500.400
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: L12
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 60 mm
  • l3: 200 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 8
  • Antal hålrader: 10 x 10
  • Vikt: 65 kg
show article view
Basplatta
System:
L12
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Antal fästhål    n:
8
Antal hålrader:
10 x 12
Artikel nr.:
1500.500
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: L12
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 60 mm
  • l3: 200 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 8
  • Antal hålrader: 10 x 12
  • Vikt: 105 kg
show article view
Basplatta
System:
L12
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Antal fästhål    n:
6
Antal hålrader:
12 x 12
Artikel nr.:
1500.600
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: L12
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • För bultar: M16
  • Antal fästhål    n: 6
  • Antal hålrader: 12 x 12
  • Vikt: 132 kg
show article view
Basplatta
System:
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Antal fästhål    n:
6
Antal hålrader:
12 x 12
Artikel nr.:
1600.600
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: L16
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • För bultar: M16
  • Antal fästhål    n: 6
  • Antal hålrader: 12 x 12
  • Vikt: 131 kg
show article view
Basplatta
System:
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Antal fästhål    n:
6
Antal hålrader:
12 x 16
Artikel nr.:
1600.700
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: L16
  • b1 x l1: 630 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 300 mm
  • y: 16 mm
  • För bultar: M16
  • Antal fästhål    n: 6
  • Antal hålrader: 12 x 16
  • Vikt: 170 kg
show article view
Basplatta
System:
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Antal fästhål    n:
12
Antal hålrader:
16 x 16
Artikel nr.:
1600.800
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: L16
  • b1 x l1: 800 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • För bultar: M16
  • Antal fästhål    n: 12
  • Antal hålrader: 16 x 16
  • Vikt: 205 kg
show article view
Basplatta
System:
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 1000 mm
h [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
Antal fästhål    n:
12
Antal hålrader:
16 x 20
Artikel nr.:
1600.900
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: L16
  • b1 x l1: 800 mm x 1000 mm
  • h ±0,03: 60 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 400 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • För bultar: M16
  • Antal fästhål    n: 12
  • Antal hålrader: 16 x 20
  • Vikt: 325 kg
show article view
Basplatta

Material

  • Gjutgods GG, slipat

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1500.200 - EH 1600.900 Basplatta
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."