1500.600 - Basplatta

System
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Antal fästhål    n
Antal hålrader
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Antal fästhål    n:
6
Antal hålrader:
12 x 12
Artikel nr.:
1500.600
Dokument
Basplatta
  • System: L12
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • För bultar: M16
  • Antal fästhål    n: 6
  • Antal hålrader: 12 x 12
  • Vikt: 132 kg
Basplatta

Material

  • Gjutgods GG, slipat

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1500.600
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."