Positioneringsstycke mjukt    

EH 1586.

Backarna kan bearbetas för att passa in mot arbetsstycket..

Ert urval resulterade i 2 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
mjuk, på båda sidor     
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel nr.:
1586.050
CAD
Dokument
Positioneringsstycke
  • mjuk, på båda sidor      – Bild 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • l2 ±0,01: 30 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Vikt: 537 g
show article view
Positioneringsstycke
Version:
mjuk, dubbelsidig, en sida kort
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel nr.:
1586.051
CAD
Dokument
Positioneringsstycke
  • mjuk, dubbelsidig, en sida kort – Bild 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Vikt: 467 g
show article view
Positioneringsstycke

Material

  • Verktygsstål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1586. Positioneringsstycke – mjukt    
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flexibel spännenhet    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."