1912.510 - Basplatta
förbearbetad

b1 x l1 [mm]
h - +0,3 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Artikel nr.:
1912.510
Dokument
Basplatta
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Vikt: 112 kg
Basplatta

Material

  • Gjutgods GG 

Not

Specialutförande på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1912.510
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."