Basplatta förbearbetad

EH 1912.

Ert urval resulterade i 5 träffar

b1 x l1 [mm]
h +0,3 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Artikel nr.:
1912.210
CAD
Dokument
Basplatta
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Vikt: 45 kg
show article view
Basplatta
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Artikel nr.:
1912.310
CAD
Dokument
Basplatta
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Vikt: 57 kg
show article view
Basplatta
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Artikel nr.:
1912.410
CAD
Dokument
Basplatta
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Vikt: 71 kg
show article view
Basplatta
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Artikel nr.:
1912.510
CAD
Dokument
Basplatta
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Vikt: 112 kg
show article view
Basplatta
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Artikel nr.:
1912.610
CAD
Dokument
Basplatta
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Vikt: 142 kg
show article view
Basplatta

Material

  • Gjutgods GG 

Not

Specialutförande på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1912. Basplatta – förbearbetad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."