SIMPLEX-släggor
Kompositgummi; med gjutjärnshus och träskaft av hickory

EH 3002.

SIMPLEX-släggor i serie 3002 är utrustade med insatser av kompositgummi på varje sida. Det finns två versioner: En av dessa versioner har en huvuddiameter av D 80 mm, en totalvikt av 3.270 g och en totallängd av 80 cm.  Den större versionen har en huvuddiameter av D 100 cm, en totalvikt av 5.500 g och en totallängd av 100 cm.Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare.Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd.Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat.I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-släggor med insatser av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) på båda sidor.
  • Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
  • Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat.
  • Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
  • Det finns i storlek D 80 mm (totalvikt 3.270 g) och D 100 mm (totalvikt 5.500 g).

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, kantstenläggning, murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner

Ert urval resulterade i 2 träffar

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3270 g
Artikel nr.:
3002.081
SIMPLEX-slägga
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Vikt: 3270 g
  • GTIN: 4030618300892
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5500 g
Artikel nr.:
3002.100
SIMPLEX-slägga
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 1000 mm x 200 mm x 100 mm
  • Vikt: 5500 g
  • GTIN: 4030618310273
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Material

Handtag

  • Hickory

Inlägg

  • Kompositgummi, svart      
  • Medelhård      
  • Stötdämpning       
  • Luktfri   
  • Lågt slitage

Huset

  • Gjutjärn
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3002. SIMPLEX-släggor – Kompositgummi; med gjutjärnshus och träskaft av hickory
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."