Detta gjutjärnshölje har utvecklats speciellt för SIMPLEX-klyvsläggor. Det levereras med en inbyggd skyddsmuff över handtaget och skyddar handtaget vid felslag. Det robusta och vibrationsdämpande höljet är mycket hållbart och ger utmärkt brytmotstånd - inte minst tack vare den slitstarka pulverbeläggningen. Vikten av 1.900 g ger klyvsläggan högre topptyngd och bidrar därmed till större klyvningsverkan. Endast reservdelar till SIMPLEX-klyvsläggor får installeras i detta hölje! En uppgradering av denna version medför både kostnads- och resursbesparingar.
Produktegenskaper:
Denna artikel 3011.160 - SIMPLEX hus / (Ø: 60 mm) är en variant av artikelgruppen Hus till SIMPLEX klyvslägga (EH 3011.)
Huset
Inklusive bult, mutter och fjäderbricka.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."