Hus till SIMPLEX klyvslägga   

EH 3011.

Detta gjutjärnshölje har utvecklats speciellt för SIMPLEX-klyvsläggor. Det levereras med en inbyggd skyddsmuff över handtaget och skyddar handtaget vid felslag. Det robusta och vibrationsdämpande höljet är mycket hållbart och ger utmärkt brytmotstånd - inte minst tack vare den slitstarka pulverbeläggningen. Vikten av 1.900 g ger klyvsläggan högre topptyngd och bidrar därmed till större klyvningsverkan. Endast reservdelar till SIMPLEX-klyvsläggor får installeras i detta hölje! En uppgradering av denna version medför både kostnads- och resursbesparingar.

Produktegenskaper:

  • Gjutjärnshölje för SIMPLEX-klyvslägga.
  • Med inbyggd skyddsmuff på handtagen.
  • Utmärkt brytmotstånd.
  • Ingen flisning.
  • Vibrationsdämpning.
  • Med slitstark pulverbeläggning.
  • Mycket hållbar.
  • Dess vikt av 1.900 g sörjer för hög topptyngd och god klyvningsverkan från klyvsläggan.
  • Den kan monteras i efterhand och ger då stora kostnads- och resursbesparingar.
  • Endast reservdelar till SIMPLEX-klyvsläggor får installeras i detta hölje!

Ert urval resulterade i 1 träffar

Ø [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1900 g
Artikel nr.:
3011.160
SIMPLEX hus    
  • Ø: 60 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 89 mm x 63 mm x 160 mm
  • Vikt: 1900 g
  • GTIN: 4030618303114
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Material

Huset

  • Gjutjärn

Montering

Endast delar till Simplex klyvslägga får monteras i huset av gjutstål 3011.160!   

Not

Inklusive bult, mutter och fjäderbricka.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3011. Hus till SIMPLEX klyvslägga   
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."