SIMPLEX-plastsockel
för SIMPLEX-yxblad

EH 3210.

This plastic socket enables the splitting insert to be clamped in the SIMPLEX housing.

Ert urval resulterade i 1 träffar

gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
gewicht [g]:
15 g
Artikel nr.:
3210.758
SIMPLEX-plastsockel
  • Längd x Bredd x Höjd: 52,6 mm x 25,6 mm x 33,2 mm
  • Vikt: 15 g
  • GTIN: 4030618302810
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Material

  • plast 
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3210. SIMPLEX-plastsockel – för SIMPLEX-yxblad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX Klyv Yxa
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."