3210.758 - SIMPLEX-plastsockel
för SIMPLEX-yxblad

This plastic socket enables the splitting insert to be clamped in the SIMPLEX housing.

Denna artikel 3210.758 - SIMPLEX-plastsockel för SIMPLEX-yxblad / () är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-plastsockel för SIMPLEX-yxblad (EH 3210.)

gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
gewicht [g]:
15 g
Artikel nr.:
3210.758
SIMPLEX-plastsockel
  • Längd x Bredd x Höjd: 52,6 mm x 25,6 mm x 33,2 mm
  • Vikt: 15 g
  • GTIN: 4030618302810
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Material

  • plast
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3210.758
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX Klyv Yxa
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
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."