SIMPLEX Yxblad  
med kilribbor

EH 3210.

Detta droppsmidda och härdade yxblad för SIMPLEX-klyvyxor är polerat och sfäriskt slipat. Det hindrar yxan från att fastna i träet och bevarar dess klyvningsverkan. De optimerade kilribborna ökar klyvningsverkan och hindrar verktyget från att fastna i träet, vilket gör denna version ideal för klyvning av hårda träslag. Vikten av 1.070 g ger klyvyxan högre topptyngd och bidrar därmed till större klyvningsverkan. Den påsatta plastmuffen gör det möjligt att spänna fast klyvinsatsen i SIMPLEX-höljet. Detta yxblad får endast monteras i gjutjärnshöljen 3011.750! En uppgradering av denna version medför både kostnads- och resursbesparingar.

Produktegenskaper:

  • Yxblad för SIMPLEX-klyvyxa.
  • Droppsmitt yxblad med kilribbor.
  • Ideal för klyvning av hårda träslag.
  • Slipat och polerat.
  • Sfäriskt slipat fastnar det inte i träet.
  • Dess vikt av 1 070g sörjer för hög topptyngd och god klyvningsverkan från klyvyxan.
  • Plastmuff för fastspänning i SIMPLEX-höljet.
  • Kan monteras i efterhand, medför stora kostnads- och resursbesparingar.
  • Den får endast monteras i förstärkta gjutjärnshöljen 3011.750!

Ert urval resulterade i 1 träffar

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
50 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
1070 g
Artikel nr.:
3210.751
SIMPLEX Yxblad  
  • Ø: 50 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 130 mm x 100 mm x 32,5 mm
  • Vikt: 1070 g
  • GTIN: 4030618310259
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

Material

Insats

  • Höggradigt kolstål, hejarsmitt och härdat     
  • inklusive plastfattning 

Montering

Yxbladet 3210.751 bör endast monteras i gjutjärnshöljet 3011.750!

Not

Patenterat i-hus-fixering

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3210. SIMPLEX Yxblad   – med kilribbor
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX Klyv Yxa
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."