Detta droppsmidda och härdade yxblad för SIMPLEX-klyvyxor är polerat och sfäriskt slipat. Det hindrar yxan från att fastna i träet och bevarar dess klyvningsverkan. De optimerade kilribborna ökar klyvningsverkan och hindrar verktyget från att fastna i träet, vilket gör denna version ideal för klyvning av hårda träslag. Vikten av 1.070 g ger klyvyxan högre topptyngd och bidrar därmed till större klyvningsverkan. Den påsatta plastmuffen gör det möjligt att spänna fast klyvinsatsen i SIMPLEX-höljet. Detta yxblad får endast monteras i gjutjärnshöljen 3011.750! En uppgradering av denna version medför både kostnads- och resursbesparingar.
Produktegenskaper:
Denna artikel 3210.751 - SIMPLEX Yxblad med kilribbor / (Ø: 50 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX Yxblad med kilribbor (EH 3210.)
Insats
Patenterat i-hus-fixering
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."