Hus till SIMPLEX Klyv Yxa 

EH 3011.

Detta gjutjärnshölje har utvecklats speciellt för SIMPLEX-klyvyxor. Det levereras med en inbyggd skyddsmuff över handtaget och skyddar handtaget vid felslag. Det robusta och vibrationsdämpande höljet är mycket hållbart och ger utmärkt brytmotstånd - inte minst tack vare den slitstarka pulverbeläggningen. Vikten av 990 g ger klyvyxan högre topptyngd och bidrar därmed till större klyvningsverkan. Endast reservdelar till SIMPLEX-klyvyxor får installeras i detta hölje! En uppgradering av denna version medför både kostnads- och resursbesparingar.

Produktegenskaper:

  • Gjutjärnshölje för SIMPLEX-klyvyxor.
  • Med inbyggd skyddsmuff på handtagen.
  • Utmärkt brytmotstånd.
  • Ingen flisning.
  • Vibrationsdämpning.
  • Med slitstark pulverbeläggning.
  • Mycket hållbar.
  • Dess vikt av 990 g sörjer för hög topptyngd och god klyvningsverkan från klyvyxan.
  •  Den kan monteras i efterhand och ger då stora kostnads- och resursbesparingar.
  • Endast reservdelar till SIMPLEX-klyvyxor får installeras i detta hölje!

Ljuddämpande, vibrationsdämpande, hög motstånd mot brott, integrerat handskydd, extremt hållbar, kraftig, inga flis- eller sprickbildning, kraftig pulverlackering.

Ert urval resulterade i 1 träffar

Ø [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
990 g
Artikel nr.:
3011.750
Hus till SIMPLEX Klyv Yxa 
  • Ø: 50 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 81 mm x 54 mm x 122 mm
  • Vikt: 990 g
  • GTIN: 4030618300816
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Material

Huset

  • Gjutjärn

Montering

Endast delar till Simplex klyvyxa får monteras hus av gjutstål 3011.750!  

Not

Inklusive bult, mutter och fjäderbricka.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3011. Hus till SIMPLEX Klyv Yxa 
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX Klyv Yxa
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."