3011.750 - Hus till SIMPLEX Klyv Yxa 

Detta gjutjärnshölje har utvecklats speciellt för SIMPLEX-klyvyxor. Det levereras med en inbyggd skyddsmuff över handtaget och skyddar handtaget vid felslag. Det robusta och vibrationsdämpande höljet är mycket hållbart och ger utmärkt brytmotstånd - inte minst tack vare den slitstarka pulverbeläggningen. Vikten av 990 g ger klyvyxan högre topptyngd och bidrar därmed till större klyvningsverkan. Endast reservdelar till SIMPLEX-klyvyxor får installeras i detta hölje! En uppgradering av denna version medför både kostnads- och resursbesparingar.

Produktegenskaper:

  • Gjutjärnshölje för SIMPLEX-klyvyxor.
  • Med inbyggd skyddsmuff på handtagen.
  • Utmärkt brytmotstånd.
  • Ingen flisning.
  • Vibrationsdämpning.
  • Med slitstark pulverbeläggning.
  • Mycket hållbar.
  • Dess vikt av 990 g sörjer för hög topptyngd och god klyvningsverkan från klyvyxan.
  •  Den kan monteras i efterhand och ger då stora kostnads- och resursbesparingar.
  • Endast reservdelar till SIMPLEX-klyvyxor får installeras i detta hölje!

Ljuddämpande, vibrationsdämpande, hög motstånd mot brott, integrerat handskydd, extremt hållbar, kraftig, inga flis- eller sprickbildning, kraftig pulverlackering.

Denna artikel 3011.750 - Hus till SIMPLEX Klyv Yxa  / (Ø: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Hus till SIMPLEX Klyv Yxa  (EH 3011.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
990 g
Artikel nr.:
3011.750
Hus till SIMPLEX Klyv Yxa 
  • Ø: 50 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 81 mm x 54 mm x 122 mm
  • Vikt: 990 g
  • GTIN: 4030618300816
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Material

Huset

  • Gjutjärn

Not

Inklusive bult, mutter och fjäderbricka.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3011.750
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX Klyv Yxa
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."