Detta handtag av hickoryträ har utformats för användning med SIMPLEX-klyvyxor. Det ergonomiska och lackerade handtaget har utvecklats för att kunna använda klyvyxorna på båda sidor. Hickory är ett träslag med extra långa fibrer, som ger handtagen större stabilitet. Denna struktur skyddar handtagen också från att någonsin brytas sönder och garanterar för att båda delar förblir sammankopplade. Det förhindrar personskador till följd av att hammarhuvudet har lossnat. Den får endast monteras i förstärkta gjutjärnshöljen 3011.750! I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen kan detta handtag också ytas ut. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.
Produktegenskaper:
Denna artikel 3244.750 - SIMPLEX handtag av Hickory till SIMPLEX Klyv yxa / (Ø: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Hickory handtag till SIMPLEX Klyv yxa (EH 3244.)
Handtag
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."