Hickory handtag
till SIMPLEX Klyv yxa

EH 3244.

Detta handtag av hickoryträ har utformats för användning med SIMPLEX-klyvyxor. Det ergonomiska och lackerade handtaget har utvecklats för att kunna använda klyvyxorna på båda sidor. Hickory är ett träslag med extra långa fibrer, som ger handtagen större stabilitet. Denna struktur skyddar handtagen också från att någonsin brytas sönder och garanterar för att båda delar förblir sammankopplade. Det förhindrar personskador till följd av att hammarhuvudet har lossnat. Den får endast monteras i förstärkta gjutjärnshöljen 3011.750! I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen kan detta handtag också ytas ut. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Produktegenskaper:

  • Hickoryhandtag av hög kvalitet för SIMPLEX-klyvyxor.
  • Ergonomiskt utformat för att kunna använda klyvyxan på båda sidor.
  • Lackerade.
  • Långfibriga, extremt hållbara.
  • Säkerhetsanpassad (bryts inte sönder).
  • Kan monteras i efterhand, medför stora kostnads- och resursbesparingar.
  • Den får endast monteras i förstärkta gjutjärnshöljen 3011.750!

Ert urval resulterade i 1 träffar

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
50 mm
lges [mm]:
685 mm
gewicht [g]:
620 g
Artikel nr.:
3244.750
SIMPLEX handtag av Hickory   
  • Ø: 50 mm
  • lges : 685 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 685 mm x 3 mm x 45 mm
  • Vikt: 620 g
  • GTIN: 4030618300830
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Handtag

  • Hickory

Montering

Hickoryhandtag 3244.750 får endast monteras i gjutna stålhusen 3011.750!

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3244. Hickory handtag – till SIMPLEX Klyv yxa
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX Klyv Yxa
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."