3555s001 - Hand Yxa
med läderhandtag, inklusive bältesväska av läder i hög kvalitet som skärskydd; i en attraktiv träbox

Halder-handbilan är verkligen något att se! Detta robusta utförande helt av specialhärdat stål är smitt i ett stycke utan sömmar och alla sidor är finslipade och polerade. Bladet är noggrant härdat och skarpslipat. Det manuellt tillverkade, glidsäkra läderskaftet har inte bara ett bra utseende, lädret tar också upp fukt och avger den igen efter utfört arbete. Med tiden anpassas det till handens form. Den 1.000 g tunga handbilan är perfekt balanserad för ett optimalt arbete. Det högvärdiga skärskyddet av läder skyddar mot personskador under transport. Den attraktiva träboxen gör denna artikel till en mycket värdefull present.

Produktegenskaper:

  • Robust utförande helt av specialhärdat stål.
  • Alla sidor finslipade och polerade.
  • Vikt 1.000 g perfekt balanserad.
  • Glidsäkert läderskaft anpassas till handens form.
  • Inkl högvärdigt skärskydd av läder.
  • Perfekt present tack vare en attraktiv träbox.

Användningsområden

Klyvning av ved och stickor, för att vässa träpålar, vässa träpålar, grovsniderier, som användbart utomhusverktyg för campare, jägare, terrängåkare m m

Denna artikel 3555s001 - Hand Yxa med läderhandtag, inklusive bältesväska av läder i hög kvalitet som skärskydd; i en attraktiv träbox / () är en variant av artikelgruppen Hand Yxa med läderhandtag, inklusive bältesväska av läder i hög kvalitet som skärskydd; i en attraktiv träbox (EH 3555.)

gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
gewicht [g]:
1800 g
Artikel nr.:
3555s001
Hand Yxa
  • Längd x Bredd x Höjd: 380 mm x 190 mm x 70 mm
  • Vikt: 1800 g
  • GTIN: 4030618312826
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Material

  • Värmebehandlat stål, smidd i ett stycke, precisionsslipat och polerat på alla sidor
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3555s001
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."